Atelieraufnahme

Buschhäcksler BRX118 Industrial

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
75.2 "
1911 mm
Fräsbreite
72 "
1829 mm
Maximaler Schnittkreis
8 "
203 mm

Übersicht

Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.

Produktspezifikationen für BRX118 Industrial

Gesamtbreite 75.2 " 1911 mm
Fräsbreite 72 " 1829 mm
Maximaler Schnittkreis 8 " 203 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtlänge 85.4 " 2170 mm
Gesamthöhe 28.9 " 733 mm
Gewicht 2363.4 lb 1072 kg
Optimaler Hydraulikstrom 76–87 l/min (20–23 US-Gall./min) 76–87 l/min (20–23 US-Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200–230 bar (2800–3300 psi) 200–230 bar (2800–3300 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 2436–2772 m/min (7992–9094 fpm) 2436–2772 m/min (7992–9094 fpm)
Motorschluckvolumen 9.8 in³/Umdrehung 160 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 369–566 Nm (272–417 lb/ft) 369–566 Nm (272–417 lb/ft)

Vergleichen Sie BRX118 Industrial mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  BRX118 Industrial

Weitere Angebote anzeigen