Unterholzhäcksler BRX318 Industrial

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
75.2 in
1911 mm
Fräsbreite
72 in
1829 mm
Maximaler Schnittkreis
8 in
203 mm

Übersicht

Cat®-Industrie-Buschhäcksler sind ideal, um Wegerecht zu gewähren, Land zu roden und Buschwerk zu zerkleinern.

Produktspezifikationen für BRX318 Industrial

Gesamtbreite 75.2 in 1911 mm
Fräsbreite 72 in 1829 mm
Maximaler Schnittkreis 8 in 203 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Gesamtlänge 85.4 in 2170 mm
Gesamthöhe 28.9 in 733 mm
Gewicht 2363.4 lb 1072 kg
Optimaler Hydraulikstrom 120–125 l/min (31–33 Gall./min) 120–125 l/min (31–33 Gall./min)
Optimaler Hydraulikdruck 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 3180–3300 m/min (10.433–10.827 fpm) 3180–3300 m/min (10.433–10.827 fpm)
Motorschluckvolumen 11.9 in³/Umdrehung 195 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 444–829 Nm (327–611 lb/ft) 444–829 Nm (327–611 lb/ft)

Vergleichen Sie BRX318 Industrial mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe