Cat®-Industrie-Buschhäcksler eignen sich z. B. zum Säubern von Autobahn-Mittelstreifen und zum Entfernen von Wildwuchs auf Bau-, Park- und Freizeitgeländen.
Voll ausgewuchteter Messerträger mit vier Messern verhindert unnötige Vibrationen. Messerträger mit einem Gewicht von 409 kg (900 lb) verleiht den Messern ein unübertroffenes Beharrungsvermögen. Das starke Beharrungsvermögen durch hohe Bewegungsenergie lässt die Messer auch durch dichtes Gestrüpp hindurchgleiten.
Die gehärteten umkehrbaren Messer ermöglichen das aggressive Zerschneiden des Materials bei hoher Leistungsfähigkeit und Strapazierfähigkeit. Die Messer werden mit drei Schrauben am Messerträger befestigt, die problemlos über eine Klappe oben auf dem Rahmen erreichbar sind.
Ein Antikavitationsventil schützt die wichtigen Motorkomponenten, um die Lebensdauer des Werkzeugs zu verlängern und die Performance von Gerät und Werkzeug zu gewährleisten.
Der integrierte Druckspeicher im Hydrauliksystem sorgt in Kombination mit dem Antikavitationsventil für eine Reduzierung von Druckspitzen am Antriebsmotor. Beim Herunterfahren lässt der Druckspeicher Öl in den Motor ab, das den Antriebsstrang allmählich abbremst. Das reduziert die Lärmemissionen des Motors und der Kavitation.
HD-Gleitkufen ermöglichen eine einfache Bewegung des Buschhäckslers durch unebenes Terrain, während die Stabilität des Anbaugeräts und der Maschine erhalten bleibt.
Das Blattwerk wird in die Klingen hineingeleitet und -geführt. Die Schubstange erstreckt sich über die Klingen hinaus, sodass Umstehende geschützt sind.
Der Industrie-Buschhäcksler ist auf den Einsatz mit Standard- und Hochstromhydraulik (XPS oder XHP) ausgelegt. Dadurch wird die Erholzeit optimiert und bei hoher Umgebungstemperatur die Wärmebeanspruchung des Trägers reduziert.
Verstärkung mit Knotenblechen in den Ecken und kritischen Bereichen ermöglicht längere Lebensdauer und das Mulchen geschnittenen Materials. Strapazierfähiges Lagergehäuse sichert Messerträger am Antriebssystem mit acht Schrauben in einer Reihe.
Dieser Halter ist am Werkzeug befestigt und bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Darin sind Betriebshandbücher und Wartungsleitfäden stets griffbereit.