Cat®-Buschhäcksler eignen sich z. B. zum Säubern von Autobahn-Mittelstreifen und zum Entfernen von Wildwuchs auf Bau-, Park- und Freizeitgeländen.
Hochfeste Messer überzeugen durch hohe Schneid- und Mulchleistungen sowie lange Nutzungsdauer. Voll ausgewuchtete Messerträger verhindern unnötige Vibrationen. Konisch geformte Messerträger erleichtern das Überfahren von Baumstümpfen und Steinen.
Langlebige Motoren sorgen für lange Messerstandzeiten bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Maschinell bearbeitete und wärmebehandelte Zahnräder im abgedichteten Getriebegehäuse übernehmen die zuverlässige, robuste Drehmomentübertragung vom Motor auf den Messerträger.
Das Motorschutzblech schützt Motor und Getriebe vor Fremdkörpern. Durch das Entfernen einer Reihe von Schrauben kann dieses klappbare Schutzblech entfernt werden, um den Zugang zu Motor und Getriebe zu erleichtern.
Galvanisierte Spiralketten (7,9 mm [5/16"] stark) dienen als wirksame Schmutzabweiser im vorderen und hinteren Bereich und halten hochgeschleudertes Material zurück.
HD-Gleitkufen ermöglichen eine einfache Bewegung des Buschhäckslers durch unebenes Terrain, während die Stabilität des Anbaugeräts und der Maschine erhalten bleibt.