Unterholzhäcksler BR117

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
68 in
1727 mm
Fräsbreite
66 in
1676 mm
Maximaler Schnittkreis
3 in
76 mm

Übersicht

Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für BR117

Gesamtbreite 68 in 1727 mm
Fräsbreite 66 in 1676 mm
Maximaler Schnittkreis 3 in 76 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtlänge 79 in 2007 mm
Gesamthöhe 21 in 533 mm
Gewicht 1049.4 lb 476 kg
Optimaler Hydraulikstrom 57–80 l/min (15–21 Gallonen pro Minute) 57–80 l/min (15–21 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 3.130–4.395 m/min (10.270–14.420 fpm) 3.130–4.395 m/min (10.270–14.420 fpm)
Motorschluckvolumen 8.5 in³/Umdrehung 140 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 217–329 Nm (160–243 lb/ft) 217–329 Nm (160–243 lb/ft)

Vergleichen Sie BR117 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe