Unterholzhäcksler BR118

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
74 in
1880 mm
Fräsbreite
72 in
1829 mm
Maximaler Schnittkreis
3 in
76 mm

Übersicht

Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für BR118

Gesamtbreite 74 in 1880 mm
Fräsbreite 72 in 1829 mm
Maximaler Schnittkreis 3 in 76 mm
Erforderliche Hydraulik Standarddurchfluss Standarddurchfluss
Gesamtlänge 85 in 2159 mm
Gesamthöhe 20.4 in 518 mm
Gewicht 1100.1 lb 499 kg
Optimaler Hydraulikstrom 57–80 l/min (15–21 Gallonen pro Minute) 57–80 l/min (15–21 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 3.417-4.795 m/min (11.210-15.730 fpm) 3.417-4.795 m/min (11.210-15.730 fpm)
Motorschluckvolumen 8.5 in³/Umdrehung 140 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 217–329 Nm (160–243 lb/ft) 217–329 Nm (160–243 lb/ft)

Vergleichen Sie BR118 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe