Unterholzhäcksler BR218

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
74 in
1880 mm
Fräsbreite
72 in
1829 mm
Maximaler Schnittkreis
3 in
76 mm

Übersicht

Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für BR218

Gesamtbreite 74 in 1880 mm
Fräsbreite 72 in 1829 mm
Maximaler Schnittkreis 3 in 76 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom Hochstrom
Gesamtlänge 85 in 2159 mm
Gesamthöhe 20.4 in 518 mm
Gewicht 1119.9 lb 508 kg
Optimaler Hydraulikstrom 76–100 l/min (20–26 Gallonen pro Minute) 76–100 l/min (20–26 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 150–230 bar (2176–3340 psi) 150–230 bar (2176–3340 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 4.554–5.992 m/min (14.940–19.660 fpm) 4.554–5.992 m/min (14.940–19.660 fpm)
Motorschluckvolumen 8.5 in³/Umdrehung 140 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 217–329 Nm (160–243 lb/ft) 217–329 Nm (160–243 lb/ft)

Vergleichen Sie BR218 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe