Unterholzhäcksler BR320

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gesamtbreite
80 in
2032 mm
Fräsbreite
78 in
1981 mm
Maximaler Schnittkreis
3 in
76 mm

Übersicht

Cat®-Buschhäcksler eignen sich zum Entfernen von Wildwuchs und Überwucherungen.

Produktspezifikationen für BR320

Gesamtbreite 80 in 2032 mm
Fräsbreite 78 in 1981 mm
Maximaler Schnittkreis 3 in 76 mm
Erforderliche Hydraulik Hochstrom XPS Hochstrom XPS
Gesamtlänge 91 in 2311 mm
Gesamthöhe 20.9 in 531 mm
Gewicht 1179.5 lb 535 kg
Optimaler Hydraulikstrom 76-130 l/min (20–34 Gallonen pro Minute) 76-130 l/min (20–34 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck 150–280 bar (2176–4065 psi) 150–280 bar (2176–4065 psi)
Spitzengeschwindigkeit (Abhängig vom Durchfluss) 4176–6032 m/min (13.700–19.790 fpm) 4176–6032 m/min (13.700–19.790 fpm)
Motorschluckvolumen 12 in³/Umdrehung 196 cm³/Umdrehung
Antriebswellendrehmoment 297–554 Nm (219–409 lb/ft) 297–554 Nm (219–409 lb/ft)

Vergleichen Sie BR320 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe