1,7 m3 (2,3 yd.3), Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Für Anwendungen mit mäßig verschleißintensivem Material wie Erde, Lehm, Kies und Ton mit geringen Stoßbelastungen.

Maßeinheiten:
Breite 100.0 in 2532.0 mm Less
Höhe 50.0 in 1275.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 1486.0 lb 674.0 kg Less
Länge 45.0 in 1135.0 mm Less
2.3 yd³ 1.7 m³ Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less