Atelieraufnahme

1,2 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung

Breite
95.5 in
2425.0 mm
Höhe
41.7 in
1058.6 mm
Gewicht
2455.9 lb
1114.0 kg

Produktspezifikationen für 1,2 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,2 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,2 m3 (1,5 yd.3) Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen