Atelieraufnahme

1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenaufhängung

Breite
95.0 in
2406.0 mm
Höhe
38.0 in
973.0 mm
Gewicht
1475.0 lb
669.0 kg

Produktspezifikationen für 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenaufhängung

Vergleichen Sie 1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,1 m3 (1,5 yd.3) Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen