1372 mm (54") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Optimal zum Grabenziehen, Abtragen von Böschungen, Planieren und Feinplanieren.

Maßeinheiten:
Breite 54.0 in 1372.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 491.6 lb 223.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.9 in 22.4 mm Less

Einsatzbereich

Optimal zum Grabenziehen, Abtragen von Böschungen, Planieren und Feinplanieren.

Löffelform

Verbesserte Löffelform begünstigt den Materialfluss. Verjüngte Seitenwände erleichtern das Abladen bindiger Güter.

Robuste Bauweise

Die Schaufeln und Löffel von Cat® überzeugen mit überlegener Produktivität, hoher Zuverlässigkeit und einer langen Lebensdauer.