Atelieraufnahme

1400 mm (55"), Bolzenbefestigung

Breite
55.0 in
1400.0 mm
Kapazität
21.5 ft³
608.0 l
Gewicht
305.0 lb
138.0 kg

Produktspezifikationen für 1400 mm (55"), Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1400 mm (55"), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1400 mm (55"), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen