457 mm (18") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Ideal für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Maßeinheiten:
Breite 18.0 in 457.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 284.4 lb 129.0 kg Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less
Durchschwenkradius 35.8 in 909.0 mm Less

Einsatzbereich

Die HD-Löffel von Cat® eignen sich sehr gut für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Löffelform

Verbesserte Löffelform begünstigt den Materialfluss. Verjüngte Seitenwände erleichtern das Abladen bindiger Güter.

Robuste Bauweise

Die Schaufeln und Löffel von Cat überzeugen mit überlegener Produktivität, hoher Zuverlässigkeit und einer langen Lebensdauer.