610 mm (24") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Ideal für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Maßeinheiten:
Breite 24.0 in 610.0 mm Less
Löffelinhalt gehäuft 332.9 lb 151.0 kg Less
Grundmesserdicke 1.0 in 25.0 mm Less