Atelieraufnahme

914 mm (36"), Bolzenbefestigung

Breite
36.0 in
914.0 mm
Kapazität
10.3 ft³
292.0 l
Gewicht
416.7 lb
189.0 kg

Produktspezifikationen für 914 mm (36"), Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36"), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  914 mm (36"), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen