762 mm (30") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Ideal für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Maßeinheiten:
Breite 30.0 in 762.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 355.0 lb 161.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.8 in 20.0 mm Less
Durchschwenkradius mit Zähnen 36.0 in 905.0 mm Less