914 mm (36") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Ideal für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Maßeinheiten:
Breite 36.0 in 914.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 463.0 lb 210.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.8 in 20.0 mm Less
Durchschwenkradius mit Zähnen 36.0 in 908.0 mm Less

Einsatzbereich

Cat®-Schwergutschaufeln eignen sich sehr gut für vorwiegend steinige Böden und Bereiche, in denen hartes gewachsenes Material ausgebrochen und abgetragen werden soll.

Schaufelform

Verbesserte Schaufelform begünstigt den Materialfluss. Verjüngte Seitenwände erleichtern das Abladen bindiger Güter.

Robuste Bauweise

Cat-Schaufeln überzeugen mit überlegener Produktivität, hoher Zuverlässigkeit und einer langen Lebensdauer.