914 mm (36") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Ideal für Arbeiten auf schüttfähigen Böden und Leichtgütern.

Maßeinheiten:
Breite 36.0 in 914.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 452.0 lb 205.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.8 in 20.0 mm Less
Durchschwenkradius mit Zähnen 43.0 in 1082.0 mm Less

Einsatzbereich

Perfekt für Arbeiten auf schüttfähigen Böden und Leichtgütern. Cat®-Leichtgutschaufeln sind genauso robust wie Schwergutschaufeln, können jedoch noch größere Volumen umsetzen.

Schaufelform

Verbesserte Schaufelform begünstigt den Materialfluss. Verjüngte Seitenwände erleichtern das Abladen bindiger Güter.

Robuste Bauweise

Cat-Schaufeln überzeugen mit überlegener Produktivität, hoher Zuverlässigkeit und einer langen Lebensdauer.