914 mm (36") Bolzenaufhängung

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren

Überblick

Geeignet für allgemeine leichte Aushubarbeiten in weichen Böden oder Lehm.

Maßeinheiten:
Breite 5.0 in 133.0 mm Less
Fassungsvermögen, gehäuft 1345.0 lb 610.0 kg Less
Grundmesserdicke 0.8 in 20.0 mm Less
Schwenkradius 36.0 in 909.0 mm Less