Atelieraufnahme
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Fotos (7)

1200 mm (47″) Schwenkbare Grabenräumlöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
12.7 ft³
360 m³
Gewicht
1036.2 lb
470 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Ausführung mit zwei Zylindern

Ausführung mit zwei Zylindern

Zwei horizontal positionierte Hydraulikzylinder sorgen für kurze, gleichmäßige Taktzeiten und maximieren die Kippdynamik. Die Schaufel lässt sich von der Mitte aus um 45 Grad nach links oder rechts kippen.
Standard-Unterschraubmesser

Standard-Unterschraubmesser

Das einteilige, auswechselbare und umkehrbare gehärtete Unterschraubmesser ist langlebig und auf Leistung getrimmt.
Zwei Torsionsrohre

Zwei Torsionsrohre

Zwei Torsionsrohre stützen die Seitenkanten und sorgen für eine besonders starre und stabile Schaufelkonstruktion.
Ablauföffnungen

Ablauföffnungen

Durch standardmäßige Ablauföffnungen kann beim Arbeiten unter schlammigen, nassen Bedingungen Wasser aus der Schaufel abfließen.
Optische Kippanzeige

Optische Kippanzeige

An der optischen Kippanzeige kann der Bediener von der Fahrerkabine aus leicht erkennen, ob die Schaufel horizontal ist.
Überlaufschutz

Überlaufschutz

Zwei Überlaufschutzeinrichtungen verhindern, dass Material aus der Schaufel in die Zylinder überfließt und Schäden verursacht.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 12.7 ft³ 360 m³
Gewicht 1036.2 lb 470 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.3 " 1099 mm
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen