1500 mm (59″)

1500 mm (59″) Schwenkbare Grabenräumlöffel

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
59.1 "
1500 mm
Kapazität
16.2 ft³
460 l
Gewicht
1190.5 lb
540 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Ausführung mit zwei Zylindern

Ausführung mit zwei Zylindern

Zwei horizontal positionierte Hydraulikzylinder sorgen für kurze, gleichmäßige Taktzeiten und maximieren die Kippdynamik. Die Schaufel lässt sich von der Mitte aus um 45 Grad nach links oder rechts kippen.
Standard-Unterschraubmesser

Standard-Unterschraubmesser

Das einteilige, auswechselbare und umkehrbare gehärtete Unterschraubmesser ist langlebig und auf Leistung getrimmt.
Zwei Torsionsrohre

Zwei Torsionsrohre

Zwei Torsionsrohre stützen die Seitenkanten und sorgen für eine besonders starre und stabile Schaufelkonstruktion.
Ablauföffnungen

Ablauföffnungen

Durch standardmäßige Ablauföffnungen kann beim Arbeiten unter schlammigen, nassen Bedingungen Wasser aus der Schaufel abfließen.
Optische Kippanzeige

Optische Kippanzeige

An der optischen Kippanzeige kann der Bediener von der Fahrerkabine aus leicht erkennen, ob die Schaufel horizontal ist.
Überlaufschutz

Überlaufschutz

Zwei Überlaufschutzeinrichtungen verhindern, dass Material aus der Schaufel in die Zylinder überfließt und Schäden verursacht.

Produktspezifikationen für 1500 mm (59″)

Breite 59.1 " 1500 mm
Kapazität 16.2 ft³ 460 l
Gewicht 1190.5 lb 540 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.3 " 1099 mm
Erforderliche Hydraulik 1. Zusatz 1. Zusatz
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung (Bolzengreifer) Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)

Vergleichen Sie 1500 mm (59″) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Vorderansicht

Draufsicht

Ansicht von links

Ansicht von hinten

Unteransicht

Ansicht von rechts

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts