Breite | 74 in 1880 mm |
Gewicht | 822.1 lb 372.89 kg |
Höhe | 36.2 in 919 mm |
Länge | 39.1 in 992 mm |
Kapazität | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Grundmesserdicke | 0.8 in 20 mm |
Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Breite | 74 in 1880 mm |
Gewicht | 822.1 lb 372.89 kg |
Höhe | 36.2 in 919 mm |
Länge | 39.1 in 992 mm |
Kapazität | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Grundmesserdicke | 0.8 in 20 mm |
Schnittstellentyp | Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung |