Atelieraufnahme

Universalschaufeln 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74 "
1880 mm
Gewicht
843.7 lb
382.7 kg
Höhe
36.2 "
919 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 74 " 1880 mm
Gewicht 843.7 lb 382.7 kg
Höhe 36.2 " 919 mm
Länge 38.3 " 972 mm
Kapazität 1.2 yd³ 0.9 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen