Übersicht
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
Wichtige Spezifikationen
Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.
1-6 von 4 angezeigt
| Breite | 78.4 " 1991 mm |
| Gewicht | 1071.4 lb 486 kg |
| Höhe | 36.6 " 930 mm |
| Länge | 37.1 " 942 mm |
| Kapazität | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Grundmesserdicke | 0.6 " 16 mm |
| Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts
Weitere Angebote anzeigen