Atelieraufnahme

Universalschaufeln 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.4 "
1890 mm
Gewicht
869.1 lb
394.2 kg
Höhe
36.8 "
935 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 74.4 " 1890 mm
Gewicht 869.1 lb 394.2 kg
Höhe 36.8 " 935 mm
Länge 36.3 " 923 mm
Kapazität 1.2 yd³ 0.9 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen