Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
979.1 lb
444.1 kg
Höhe
37.5 "
953 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 979.1 lb 444.1 kg
Höhe 37.5 " 953 mm
Länge 38.6 " 981 mm
Kapazität 1.4 yd³ 1.1 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,1 m3 (1,4 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen