Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.1 "
2060 mm
Gewicht
961.2 lb
436 kg
Höhe
38.1 "
968 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Breite 81.1 " 2060 mm
Gewicht 961.2 lb 436 kg
Höhe 38.1 " 968 mm
Länge 44.7 " 1136 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-Schnellwechsler, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen