Atelieraufnahme

Universalschaufeln 0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
74.4 "
1890 mm
Gewicht
813.9 lb
369.2 kg
Höhe
36.3 "
922 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 74.4 " 1890 mm
Gewicht 813.9 lb 369.2 kg
Höhe 36.3 " 922 mm
Länge 33.5 " 851 mm
Kapazität 1 yd³ 0.8 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,8 m3 (1,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen