Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1018.8 lb
462.1 kg
Höhe
38.7 "
984 mm

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Ebnen, Planieren und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1018.8 lb 462.1 kg
Höhe 38.7 " 984 mm
Länge 42 " 1066 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp ISO-Schnellwechsler ISO-Schnellwechsler

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3) ISO-Schnellwechsler, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen