Atelieraufnahme

0,6 m3 (0,8 yd3)

Breite
70.0 in
1770.0 mm
Gewicht
642.0 lb
291.0 kg
Höhe
32.0 in
807.0 mm

Produktspezifikationen für 0,6 m3 (0,8 yd3)

Vergleichen Sie 0,6 m3 (0,8 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,6 m3 (0,8 yd3)

Weitere Angebote anzeigen