Atelieraufnahme

0,9 m3 (1,2 yd.3), Unterschraubmesser

Breite
74.0 in
1880.0 mm
Gewicht
816.0 lb
370.0 kg
Höhe
37.0 in
935.0 mm

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd.3), Unterschraubmesser

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd.3), Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd.3), Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen