Atelieraufnahme

1,3 m3 (1,7 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser

Breite
81.0 in
2060.0 mm
Gewicht
957.0 lb
434.0 kg
Höhe
38.0 in
968.0 mm

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser

Weitere Angebote anzeigen