Atelieraufnahme

1,3 m3 (1,7 yd3)

Breite
96.0 in
2434.0 mm
Gewicht
1083.0 lb
491.0 kg
Höhe
39.0 in
1001.0 mm

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3)

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3)

Weitere Angebote anzeigen