Leichtgutschaufeln 1,2 m3 (1,6 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1015.9 lb
460.79 kg
Höhe
38.3 in
974 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 1,2 m3 (1,6 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1015.9 lb 460.79 kg
Höhe 38.3 in 974 mm
Länge 40.7 in 1035 mm
Kapazität 1.6 yd³ 1.2 m³
Grundmesserdicke 0.8 in 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 in 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1,2 m3 (1,6 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe