Atelieraufnahme

Leichtgutschaufeln 1,5 m3 (2,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
81.9 "
2080 mm
Gewicht
1134.9 lb
514.79 kg
Höhe
39.2 "
996 mm

Übersicht

Die hohe Kapazität steigert die Produktivität bei der Beförderung von Leichtgut.

Produktspezifikationen für 1,5 m3 (2,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Breite 81.9 " 2080 mm
Gewicht 1134.9 lb 514.79 kg
Höhe 39.2 " 996 mm
Länge 46.1 " 1172 mm
Kapazität 2 yd³ 1.5 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.6 " 16 mm
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1,5 m3 (2,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1,5 m3 (2,0 yd3), Kompaktlader-Wechseleinrichtung, Unterschraubmesser

Weitere Angebote anzeigen