Atelieraufnahme

0,6 m3 (0,8 yd.3), Anschraubzähne

Breite
70.2 in
1784.0 mm
Gewicht
855.0 lb
387.8 kg
Höhe
34.4 in
874.0 mm

Produktspezifikationen für 0,6 m3 (0,8 yd.3), Anschraubzähne

Vergleichen Sie 0,6 m3 (0,8 yd.3), Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,6 m3 (0,8 yd.3), Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen