Atelieraufnahme

0,6 m3 (0,8 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser

Breite
70.5 in
1790.0 mm
Gewicht
895.0 lb
406.0 kg
Höhe
35.0 in
890.0 mm

Produktspezifikationen für 0,6 m3 (0,8 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser

Vergleichen Sie 0,6 m3 (0,8 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,6 m3 (0,8 yd.3), angeschraubtes Schneidmesser

Weitere Angebote anzeigen