Atelieraufnahme

0,8 m3 (1,0 yd3)

Breite
74.4 in
1890.0 mm
Gewicht
684.0 lb
310.3 kg
Höhe
36.5 in
927.0 mm

Produktspezifikationen für 0,8 m3 (1,0 yd3)

Vergleichen Sie 0,8 m3 (1,0 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,8 m3 (1,0 yd3)

Weitere Angebote anzeigen