Atelieraufnahme

0,9 m3 (1,2 yd3)

Breite
81.0 in
2060.0 mm
Gewicht
1398.0 lb
634.0 kg
Höhe
37.0 in
949.0 mm

Produktspezifikationen für 0,9 m3 (1,2 yd3)

Vergleichen Sie 0,9 m3 (1,2 yd3) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  0,9 m3 (1,2 yd3)

Weitere Angebote anzeigen