220 mm (9"), 17 l (0,6 ft3), Schnellwechsler CW05, Grundmesser
NEU

Tieflöffel – Minibagger 220 mm (9"), 17 l (0,6 ft3), Schnellwechsler CW05, Grundmesser

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
8.7 "
220 mm
Kapazität
0.6 ft³
17 l
Gewicht
61.7 lb
28 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien.
Cat

Schaufelkonstruktion

Konstruktion mit geformtem hinterem Kantenschutz verbessert die Beladung und Produktionsleistung des Löffels.
Cat

Hervorragende Befüllung

Optimaler Kantenschutzwinkel ohne scharfe Ecken verbessert die Löffelfüllung und reduziert Materialansammlungen.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

CW-Schnellwechsleraufnahme

Für die Verwendung mit der CW-Schnellwechsleraufnahme konstruiert. Dadurch lassen sich Löffel schnell auswechseln und dank der Keilkonstruktion sicher befestigen

Produktspezifikationen für 220 mm (9"), 17 l (0,6 ft3), Schnellwechsler CW05, Grundmesser

Breite 8.7 " 220 mm
Kapazität 0.6 ft³ 17 l
Gewicht 61.7 lb 28 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 18.5 " 469 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW05 Schnellwechsler CW05

Vergleichen Sie 220 mm (9"), 17 l (0,6 ft3), Schnellwechsler CW05, Grundmesser mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  220 mm (9"), 17 l (0,6 ft3), Schnellwechsler CW05, Grundmesser

Weitere Angebote anzeigen