800 mm (32"), 254 l (9 ft3), Schnellwechsler CW10, Anschraubzähne
NEU

Tieflöffel – Minibagger 800 mm (32"), 254 l (9 ft3), Schnellwechsler CW10, Anschraubzähne

Angebot anfragen Jetzt bestellen

Wichtige Spezifikationen

Breite
31.5 "
800 mm
Kapazität
9 ft³
254 l
Gewicht
388 lb
176 kg

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 5 angezeigt

Cat

Einsatzbereich

Eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien.
Cat

Schaufelkonstruktion

Konstruktion mit geformtem hinterem Kantenschutz verbessert die Beladung und Produktionsleistung des Löffels.
Cat

Hervorragende Befüllung

Optimaler Kantenschutzwinkel ohne scharfe Ecken verbessert die Löffelfüllung und reduziert Materialansammlungen.
Cat

Löffelform

Verbesserte Löffelform vereinfacht den Materialfluss. Konische Seitenwände ermöglichen das einfache Abkippen bindiger Materialien vom Löffel.
Cat

CW-Schnellwechsleraufnahme

Für die Verwendung mit der CW-Schnellwechsleraufnahme konstruiert. Dadurch lassen sich Löffel schnell auswechseln und dank der Keilkonstruktion sicher befestigen

Produktspezifikationen für 800 mm (32"), 254 l (9 ft3), Schnellwechsler CW10, Anschraubzähne

Breite 31.5 " 800 mm
Kapazität 9 ft³ 254 l
Gewicht 388 lb 176 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 33.6 " 854 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW10 Schnellwechsler CW10

Vergleichen Sie 800 mm (32"), 254 l (9 ft3), Schnellwechsler CW10, Anschraubzähne mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  800 mm (32"), 254 l (9 ft3), Schnellwechsler CW10, Anschraubzähne

Weitere Angebote anzeigen