Atelieraufnahme

700 mm (28")

Breite
28.0 in
700.0 mm
Kapazität
3.5 ft³
100.0 l
Gewicht
146.0 lb
66.0 kg

Produktspezifikationen für 700 mm (28")

Vergleichen Sie 700 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  700 mm (28")

Weitere Angebote anzeigen