Atelieraufnahme

300 mm (12")

Breite
12.0 in
300.0 mm
Kapazität
1.2 ft³
33.0 l
Gewicht
86.0 lb
39.0 kg

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen