Atelieraufnahme

500 mm (20")

Breite
20.0 in
500.0 mm
Kapazität
3.3 ft³
93.0 l
Gewicht
148.0 lb
67.0 kg

Produktspezifikationen für 500 mm (20")

Vergleichen Sie 500 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  500 mm (20")

Weitere Angebote anzeigen