Atelieraufnahme

600 mm (24")

Breite
24.0 in
600.0 mm
Kapazität
4.2 ft³
65.0 l
Gewicht
201.0 lb
91.0 kg

Produktspezifikationen für 600 mm (24")

Vergleichen Sie 600 mm (24") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  600 mm (24")

Weitere Angebote anzeigen