Atelieraufnahme

900 mm (35")

Breite
35.0 in
900.0 mm
Kapazität
12.4 ft³
41.0 l
Gewicht
434.0 lb
51.0 kg

Produktspezifikationen für 900 mm (35")

Vergleichen Sie 900 mm (35") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  900 mm (35")

Weitere Angebote anzeigen