Atelieraufnahme

400 mm (16")

Breite
16.0 in
400.0 mm
Kapazität
4.0 ft³
333.0 l
Gewicht
506.0 lb
230.0 kg

Produktspezifikationen für 400 mm (16")

Vergleichen Sie 400 mm (16") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  400 mm (16")

Weitere Angebote anzeigen