1600 mm (63")

Breite
47.0 in
500.0 mm
Fassungsvermögen, gehäuft
324.0 lb
147.0 kg

Produktspezifikationen für 1600 mm (63")

Vergleichen Sie 1600 mm (63") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  1600 mm (63")

Weitere Angebote anzeigen