2000 mm (78") CW-20s

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Cat®-Grabenräumlöffel für schmale Schnellkuppeleinrichtungen CW-20 erweitern Ihre Möglichkeiten über das reine Graben hinaus. Von Abschluss- und Feinplanierarbeiten bis zum Räumen von Gräben und anderen Baggerarbeiten im Nassen wie Teichpflege – mit diesen Löffeln bleiben Sie in Bewegung und verdienen Geld. Ausgelegt für Cat-Hydraulikbagger 311-314 oder Bagger mit großer Reichweite 323-330 für Arbeiten mit lockeren Materialien wie Mutterböden und Lehm.

-NA-

Maßeinheiten:
Breite 78.0 in 2000.0 mm Less
Kapazität 1.31 yd³ 1.0 m³ Less
Zahnanzahl 0 0 Less
Gewicht 1173.0 lb 532.0 kg Less
Zahnart Unterschraubmesser Unterschraubmesser Less

Schnelles Arbeiten auf beengtem Raum

Warum sollten Sie Ihre Produktivität mit dem falschen Löffel vergeuden? Das flache Profil und die Kompaktbauweise ermöglichen das Arbeiten ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Verlassen des Wassers

Ausgestattet mit Entwässerungslöchern fasst der Grabenräumlöffel, was Sie benötigen, während das Wasser abläuft. So sparen Sie Zeit und Kraftstoff.

Nicht nur, was Löffel angeht.

Wo auch immer Sie Ihre Arbeit hinführt, Sie können darauf vertrauen, dass das globale Cat-Händlernetzwerk Ihnen nicht nur mit Unterstützung und Service für Ihren Hydraulikbagger zur Seite steht, sondern auch mit verschleißbedingten Ersatzteilen und Schneidmessern für Ihre Löffel. Das kann Ihnen kein anderer Hersteller bieten.